Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manitowoc UYF0240A NEO Undercounter Ice Maker

Manitowoc UYF0240A NEO Undercounter Ice Maker

4.5 von 5 Sternen4.5(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

NEO Undercounter Ice Maker, Würfelform, luftgekühlt, eigenständig, 225 lb. Produktion/24 Stunden, 80 Pfund Eisspeicherkapazität, elektronische Steuerung, Würfel in halber Würfelgröße, NSF, cETLus, CE, ENERGY STAR Aus diesem Grund bietet Ihnen der Manitowoc UY-0240A NEO Untertisch-Eisbereiter ein vorbeugendes Produkt, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Getränke immer eiskalt halten können. Das Kühlsystem ist luftgekühlt und produziert in einem Zeitraum von 24 Stunden 200-300 lbs Halbwürfeleis. Es ist auch mit einem in sich geschlossenen Kondensator ausgestattet. Dieser Artikel ist auch komplett mit elektronischen Steuerungen. Diese Eismaschine ist 38,50 Zoll hoch, 26 Zoll breit und 28 Zoll tief. Dieses Gerät ist Energy Star-zertifiziert.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Spezifikation
  • Brand Name: Manitowoc
    Color: Stainless steel
    Exterior Finish: Stainless steel
    Global Trade Identification Number: 00653836841547
    Included Components: Ice Machine
    Installation Type: Undercounter
    Item Weight: 159.0 pounds
    Manufacturer Series Number: UYF0240A
    Material: Stainless steel
    Model Number: UYF0240A
    Number of Items: 1
    Part Number: UYF0240A

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerManitowoc-UYF0240A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • ProduktfamilieIce Machine
  • ProduktgruppeUndercounter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29
  • OmniClassTitelCommercial Ice Machines
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit