Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAPEI Systemlösung für die Verlegung auf Calciumsulfatestrich
MAPEI GmbH

MAPEI Systemlösung für die Verlegung auf Calciumsulfatestrich

System zur Verlegung keramischer Fliesen bis 1,2 m Kantenlänge bzw. 1,0 m² Fliesengröße mit einem schnell erhärtenden und schnell trocknenden Verlegemörtel in Kombination mit einer Dispersionsgrundierung auf belegereifem Calciumsulfatestrich.
Spezifikation
  • PRIMER RA (gebrauchsfertige Dispersionsgrundierung für saugende Untergünde im Innen- und Außenbereich), KERAFLEX VARIO QUICK S1 (variabel einstellbarer, schnell erhärtender und schnell trocknender Flexverlegemörtel der Klasse C2 FT S1 / C2 FE S1), KERACOLOR PLUS (zementärer, schnell erhärtender Flexfugenmörtel der Klasse CG 2 WA), MAPESIL AC (einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizider Silikon-Dichtstoff).
Technische Spezifikation
  • Referenznummersystem-for-laying-ceramic-tiles-on-calciumsulfate-screeds
  • ProduktfamilieInstallation of ceramics
  • ProduktgruppeInstallation of ceramics
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Sekundär MaterialCementitious
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit