Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAPEI Systemlösung für Keramikmosaik in der Badsanierung
MAPEI GmbH

MAPEI Systemlösung für Keramikmosaik in der Badsanierung

System zur Verlegung keramischer Fliesen in Bad und Dusche auf Verbundabdichtung an Wand und Boden auf vorhandenem keramischen Altbelag
Spezifikation
  • ECO PRIM GRIP PLUS, Dispersionshaftbrücke für nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich; PLANITOP FAST 330, standfeste, schnell erhärtende, faserarmierte Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen, Außen- und Unterwasserbereich; MAPEBAND EASY, alkalibeständiges, flexibles, hochelastisches, vliesbeschichtetets Dichtband für innen und außen; MAPEBAND EASY QUADROTTO, alkalibeständige, vliesbeschichtete Dichtmanschette für Bodenabläufen; MAPEBAND EASY EC 270°, alkalibeständiges, vliesbeschichtetes Formteil zur sicheren Abdichtung von Außenecken; MAPEBAND EASY IC 90°, alkalibeständiges, vliesbeschichtetes Formteil zur sicheren Abdichtung von Innenecken; MAPELASTIC, zweikomponentige, zementäre Dichtungsschlämme mit hoher Rissüberbrückung auch bei niedrigen Temperaturen; KERAFLEX VARIO QUICK S1, variabel einstellbarer, schnell erhärtender und schnell trocknender Flexverlegemörtel der Klasse C2 FT S1 / C2 FE S1; MAPEGUARD PC, elastische, vliesbeschichtete Dichtmanschette mit Gummidichtlippe zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchführungen verschiedener Durchmesser; MAPEGUM WPS, einkomponentige, gebrauchsfertige, universell verarbeitbare Dispersionsabdichtung in zwei Farben; MAPECOLOR WPS, gebrauchsfertige Farbpaste zum Einfärben von MAPEGUM WPS als Kontrastfarbe; ADESILEX P9, flexibler, standfester, zementärer Dünnbett-Verlegemörtel der Klasse C2 TE; KERAPOXY EASY DESIGN, zweikomponentiger, dekorativer, leicht verarbeitbarer, säurebeständiger Epoxidharzfugenmörtel und -klebstoff der Klasse RG bzw. R2T; MAPESIL AC, einkomponentiger, acetatvernetzender, fungizider Silikon-Dichtstoff.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersystem-for-waterproofing-and-laying-ceramic-tiles-in-bathrooms-and-schowers
  • ProduktfamilieInstallation of ceramics
  • ProduktgruppeInstallation of ceramics
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Sekundär MaterialEpoxid
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit