Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 von 5 Sternen4.4(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Tür Arkitekt Plus Weiß. - Flach mit leicht abgerundeter Kante. - 19 mm MDF-Platte. - Farbe NCS S 0500-N, auf Wasserbasis UV-gehärtet. - Umweltzeichen Nordischer Schwan.
    Spezifikation
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKitchen_Type04
    • ProduktfamilieShowcase
    • ProduktgruppeL-Shaped Kitchen two walls
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2278
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit