Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pikke - Furniture fabric
Pikke - Furniture fabric
    Marboss

    Pikke - Furniture fabric

    Google-Übersetzung,

    Ein Pikke-Stoff hat eine bunte Farbpalette, die aus zweiundzwanzig Farben besteht. Diese Farbpalette enthält Farbtöne, die in dieser Saison in Mode sind, sowie Farbvorschläge für die kommenden Jahre. Ein Pikke-Stoff ist dick, fühlt sich angenehm an und ist sehr universell einsetzbar. Dieser Stoff hat eine kompakte Veloursstruktur mit einem fast unsichtbaren Muster, das die Farbe bricht.

    Grundlegende technische Daten:

    Zusammensetzung: 100 % Pes

    Gewicht: 390 g/m2

    Breite: 143 cm +/- 1 cm

    Test Martindale: 60 000 Zyklen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpikke_texture
    • ProduktfamilieMarboss - textiles
    • ProduktgruppeTextiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTextilstoffe - Stoffe
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit