Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sizal - Furniture fabric
Marboss

Sizal - Furniture fabric

Google-Übersetzung,

In der SIZAL-Kollektion haben wir Naturfasern mit Flachs kombiniert, einer Komponente, die seit Jahrhunderten in der Textilindustrie verwendet wird. Durch diese Kombination haben wir einen sehr umweltfreundlichen Stoff erhalten. Sizal ist auch perfekt für Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung naturverbunden sein möchten.

    • Grundlegende technische Daten:
    • Zusammensetzung: 50 % Viskose, 30 % Leinen, 20 % Pes
    • Gewicht: 710 g/m²
    • Breite 150cm
    • Testen Sie Martindale 51 000 Zyklen


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersizal_texture
    • ProduktfamilieMarboss - textiles
    • ProduktgruppeTextiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1917-11-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1500
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)0.71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTextilstoffe - Stoffe
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTextiles
    • OmniClassNummer23-13 19 11 13
    • OmniClassTitelTextiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit