Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters

    Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters

    Google-Übersetzung,

    Für echte Zonenheizung in einem kompakten Design, das sich überall integrieren lässt, ist diese Wandheizung die ideale Wahl. Ihr schnell reagierendes Heizelement sorgt im Nu für wohlige Wärme in Schlafzimmer, Bad oder Flur. Dank des patentierten CLIP-N-FIT-Systems, der Thermosicherung und der automatischen Abschaltautomatik ist die Wandmontage sicher und einfach.

    • Die patentierte CLIP-N-FIT-Funktion ermöglicht es dem Installateur, die gewünschte Wattzahl zu ändern, ohne die Jumperleitung zu verschieben.
    • Doppelter Schutz: Selbsthaltebegrenzung mit einmaliger Thermosicherung
    • Doppelte Spannungs- und Leistungsangaben tragen zur Reduzierung der Lagerbestände bei
    • Modernes Design und kompakte Größe – ideal für neue Wohn- oder Gewerbeimmobilien mit begrenztem Platzangebot.
    • Schnelle Installation und einfache Wartung dank Montage der Heiz-/Lüftereinheit in der Unterputzdose mit nur einer Schraube
    • Zweipoliger Thermostat bei allen Modellen
    • Effizienter, leiser Betrieb durch leichtgängiges Mehrschichtlaufrad
    • Geeignet für Nachrüstungen (wie sie beispielsweise bei den UL-geprüften Modellen COS-E und CS enthalten sind)*
    • Thermostat mit positiver AUS-Position für zusätzliche Sicherheit

    IDEALE RÄUME | Schlafzimmer; Wohn-/Familienzimmer; Küchen; Badezimmer; Keller; Büros; Flure; Eingangshallen; Wartezimmer

    Spezifikation
    • COLOR | White

      TEMP RANGE |40-90F

      CFM |50

      GRILLE |12 H x 9 W x 0.9″ D

      BACK BOX | 9-7/8 H x 7-3/4 W x 4″ D

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBerko-COS-E-Series-Residential-Fan-Forced-Zonal-Wall-Heaters
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeBerko
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit