Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berko - RCC Series - Cove Heater
Berko - RCC Series - Cove Heater

    Berko - RCC Series - Cove Heater

    Google-Übersetzung,

    Für eine angenehme Wärme in Räumen mit wenig Wandfläche empfiehlt sich ein Wandheizkörper. Er lässt sich einfach an der Wand montieren und spendet Wärme im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Keller oder Büro.

    • Ideal für primäre oder zusätzliche Komfortheizung
    • Ideal, wenn wenig Wandfläche zur Verfügung steht und sanfte Wärme gewünscht ist.
    • Die Frontplatte aus stranggepresstem Aluminium bietet eine hocheffiziente, strukturierte und strahlende Oberfläche.
    • Das mit hochtemperaturbeständiger Strukturfarbe beschichtete Gerät strahlt den Großteil seiner Wärmeenergie über die Vorderseite ab.
    • Neues Profil und einzigartiges Aufhängesystem sorgen für optimale Wärmeableitung und gleichmäßigen Tragekomfort.
    • Einfache Wandmontage; alle Teile im Lieferumfang enthalten
    • Bietet saubere, sanfte und angenehme Wärme und ermöglicht gleichzeitig die volle Nutzung der Wand- und Bodenflächen.
    • Geräuschlos. Keine beweglichen Teile. Wartungsfrei.
    • Keine Decken, Wände oder Vorhänge zu reinigen. Keine eingetrockneten Luftblasen.
    • Zweifunktionsheizung (Strahlungs- und Konvektionsheizung): Die Restenergie wird durch Konvektionsströmung hinter und über dem Gerät abgeführt, wodurch warme Luft im Raum zirkuliert und eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht wird.

    IDEALE RÄUME | Büros; Flure; Eingangshallen; Konferenzräume; Einzelhandelsflächen; Kindertagesstätten; Senioreneinrichtungen; Labore; Wohnzimmer; Küchen; Schlafzimmer; Badezimmer; Keller

    Spezifikation
    • COLOR| White

      DIMENSIONS | 4-3/16″ H x 3″ D (Length varies)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBerko-RCC-series-Cove-Heaters
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeHeaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 83 00
    • Format2014TitelRadiant Heating Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit