Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater – CWH1000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater – CWH1000 Series

    QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater – CWH1000 Series

    Google-Übersetzung,

    Ob Sie einen offenen Bereich wie ein Büro, einen Konferenzraum oder eine Lobby haben oder zusätzliche Wärme in Ihrem Treppenhaus, Eingangsbereich oder Flur benötigen, dieser gewerbliche Wandheizlüfter bietet den Komfort, den die Nutzer Ihres Gebäudes benötigen.

    • Modernes, robustes Stahlgitter in Gewerbequalität, das durch optimierte Luftzirkulation für angenehmen Komfort sorgt.
    • Ein-/Ausschalter für zusätzliche Sicherheit während der Wartung
    • Der manuell rückstellbare Überhitzungsschutz unterbricht die Stromzufuhr im Falle einer versehentlichen Blockierung.
    • Die automatische Lüfterverzögerung verhindert kalte Zugluft beim Start und leitet Restwärme aus dem Heizkörper beim Abschalten ab.
    • Das integrierte Thermostat ermöglicht eine einfache Anpassung der Raumtemperatur, um das gewünschte Komfortniveau aufrechtzuerhalten.
    • Alle Geräte verfügen über einen dauergeschmierten Lüftermotor, der für lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand sorgt und die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt.
    • Manipulationssicherer Verschluss für die Thermostatöffnung

    IDEALE RÄUME | Vorräume; Eingangsbereiche; Lobbys; Flure; Treppenhäuser; Restaurants; Konferenzräume; Büros; Keller; Familienzimmer; Schlafzimmer

    Spezifikation
    • COLORS | Northern White

      TEMP RANGE | 40-85F

      CFM | 65

      GRILLE | 12-1/8″ H x 10-5/8″ W x 7/8″ D

      BACK BOX | 11 H x 9-1/4 W x 4 D

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQmark-Commercial-Fan-Forced-Wall-Heater-CWH1000-Series
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeQMark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit