Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters
Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters
Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters

    Indeeco - Invizatherm Series Infrared Heaters

    Google-Übersetzung,

    Ob Lagerhalle, Laderampe oder Werkstatt – Invizatherm™ ist die intelligente Alternative zu veralteten Quarzheizsystemen. Schluss mit lästiger Wartung: Keine Leuchtmittel mehr, keine Reflektoren, die gereinigt werden müssen, und absolut keine Verschleißteile.

    Invizatherm™ liefert sichere, saubere und energieeffiziente Wärme ohne Verbrennung, Flammen oder Abgase. Das bedeutet: keine Belüftung erforderlich und keine Kompromisse bei der Luftqualität. Konzipiert für langfristige Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten, ist es die Heizung, die so zuverlässig arbeitet wie Sie – ganz ohne Wartung.

    Und in puncto Leistung? Invizatherm™ ist branchenführend mit einer Energie-zu-Wärme-Umwandlung von bis zu 95 % und damit der effizienteste Komfortheizer seiner Klasse.

    Anwendungsbereiche | Lagerhallen, Fabriken, Produktionsstätten, Lageranlagen, Karosserie- und Reparaturwerkstätten, Verkehrsknotenpunkte, Gewächshäuser, Flughäfen, Parkhäuser, Verlade- und Empfangsdocks, Stadien

    Spezifikation
    • The infrared or IR waveband is often subdivided into three regions: IR-A (.7 – 1.4 μm), IR-B (1.4 – 3 μm), and IR-C (3 – 1000μm). IR causes a heating effect when it strikes a surface, in the case of comfort heating this is normally the skin. However, not all IR is converted to heat. IR can be absorbed or reflected.*¹ In the comfort heating world, we want to fall into the absorption range as much as possible. Good absorption directly correlates to better comfort heat. Generally, the longer the IR wave, the more absorption will occur (IR-C) and the shorter the wave, the more IR is reflected off of the skin (IR-A & IR-B).

      Indeeco heating elements fall right in the sweet spot of the IR waveband, IR-C. Nearly 100% of the waves that the Invizatherm™ emits will be absorbed rather than reflected. Our competitors heating methods often land in the short-medium (IR-A and IRA B), which are ineffective for comfort heating applications. We’re translating every penny you spend on energy into comfort heat rather than reflecting it around the room.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindeeco-invizatherm-series-infrared-heaters
    • ProduktfamilieInfrared Heaters
    • ProduktgruppeIndeeco
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit