Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series
QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series

    QMark - Architectural Sill-Height Convector – DBA & SHA Series

    Google-Übersetzung,
    • Die DBA-Serie ist für Wohnanwendungen zugelassen.
    • Das patentierte „Stair-Step“-SHA-Heizelementdesign eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Heizanforderungen.
    • Die einzigartige zweiteilige Schnappverschlusskonstruktion aus stranggepresstem Aluminium verbindet die einteiligen oberen und vorderen Gitter mit den einteiligen hinteren und unteren Gittern und gewährleistet so einen schnellen und sicheren Sitz über die gesamte Länge des Geräts.
    • Das vordere/untere Lufteinlassgitter verfügt über Schlitze, die eine ansprechende Installation ermöglichen, bei der das Einlassgitter sichtbar ist.
    • Passt sich dank individueller Lackierung und Eloxierung auf Anfrage jeder Einrichtung an.
    • Die Geräte können auf dem Boden, an der Wand oder auf Sockeln montiert werden.
    • Gestalten Sie Ihren Raum individuell mit einer raumfüllenden Installation oder mit einzelnen Einheiten in Standardlängen von 28 Zoll bis 10 Fuß.
    • Die Geräte sind in einer breiten Palette von Heizleistungen pro Fuß Länge erhältlich (siehe Spezifikationen).
    • Architektonisch gestaltete Endstücke sorgen für ein harmonisches Gesamtbild, wenn sie einzeln verwendet werden oder eine durchgehende Wand-zu-Wand-Verbindung nicht gewünscht ist.
    • Innen- und Außenecken können werkseitig zugeschnitten und auf Gehrung geschnitten bestellt werden, um auch schwierigen oder ungewöhnlichen Platzverhältnissen gerecht zu werden.
    • Rechts- oder linksseitiger Kabeleingang und integrierter Kabelkanal (entspricht 3/4-Zoll-Rohr) mit werkseitig installierter Verkabelung
    • Komplettes Sortiment an Zierleistenzubehör, einschließlich passender Blindprofile, Endkappen, Füllstücke, Innen- und Außenecken, Diagonal-Endstücke und Verbindungsplatten
    • Optionale integrierte Bedienelemente umfassen: Netzspannungsthermostat; zweistufiger Thermostat; Ein-/Ausschalter; Transformatorrelais; Leistungsrelais und pneumatischer Schalter.
    • Einfacher Anschluss der Zuleitungen von unten, hinten oder an der Seite sowie die Möglichkeit, mehrere benachbarte Heizgeräte von einem einzigen Eingangspunkt aus zu verdrahten.
    • Thermischer Grenzwertschalter mit linearem (vollständigem) Messfühler bietet permanenten Schutz vor Überhitzung jeglicher Ursache
    • Der Schalter wird automatisch zurückgesetzt, sobald die normalen Betriebstemperaturen wiederhergestellt sind.
    • Die Auslassluftöffnungen im oberen Gitter sind gestanzte Schlitze, die aus Sicherheitsgründen bleichstiftfest sind.
    Spezifikation
      • DIMENSIONS | (DBA) 6″ H x 3-5/8″D (Length varies)
      • DIMENSIONS | (SHA) 7″ H x 5-5/8″D (Length varies)
      • COLORS | White, Beige, Aluminum, Bronze, Black, Charcoal Gray, Custom Colors & Anodizing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqmark-Architectural-Sill-Height-Convector-DBA-SHA-Series
    • ProduktfamilieConvectors
    • ProduktgruppeQMark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit