Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Unheated

Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Unheated

Google-Übersetzung,

Extra Power 2 (EP2)

Unsere EP-Serie (Extra Power) verfügt über 3-PS-Motoren zum Schutz hoher Türen und Öffnungen. Mehr Leistung bedeutet etwas mehr Lärm und eignet sich daher vor allem für industrielle Anwendungen, bedeutet aber auch mehr Schutz und mehr Leistung. Es ist in der Lage, Öffnungen mit einer Höhe von bis zu 16 Fuß zu schützen. Die Standardfarbe ist Titansilber und es sind beheizte Optionen erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerep2-air-curtain-unheated
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeEP2 (Extra Power 2) Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC010067
  • ETIM-NameAir curtain without heat exchanger
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11 13
  • OmniClassTitelNon Heated Air Curtains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika