Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Google-Übersetzung,

Standard 2 (STD2) Luftschleier

Die Standard-Serie, ein kommerzieller und industrieller Hybrid, ist unsere beliebteste Energiesparserie. Er verfügt über einen oder mehrere ½-PS-Motoren, die lauter und stärker sind als der LoPro, aber ideal für eine Vielzahl von kundenorientierten und industriellen Anwendungen geeignet sind. Es ist auch in ETL Sanitation-zertifizierten Versionen erhältlich und eignet sich für Höhen bis zu 10 Fuß (ETL Sanitation ist für Höhen von 7 Fuß ausgelegt). Die Standardfarbe aller Modelle ist Obsidian Black und es sind beheizte Optionen erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstd2-air-curtain-hot-water
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeSTD2 (Standard 2) Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC011301
  • ETIM-NameHot water air curtain
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11 11
  • OmniClassTitelHeated Air Curtains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit