Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Steam

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Steam

Google-Übersetzung,

Hochgeschwindigkeit 2 (HV2)

Die HV-Serie (High Velocity) verfügt über 1-PS-Motoren, die für viele industrielle Anwendungen stark genug sind. Es ist in der Lage, Umgebungen zu trennen und Öffnungen mit erheblichen Windlasten bis zu einer Höhe von 12 Fuß zu schützen. Die Standardfarbe ist Titansilber und beheizte Optionen sind verfügbar.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhv2-air-curtain-steam
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeHV2 (High Velocity 2) Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC011301
  • ETIM-NameHot water air curtain
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11 11
  • OmniClassTitelHeated Air Curtains