Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Back Door (NH2) Air Curtain, Unheated

Back Door (NH2) Air Curtain, Unheated

Google-Übersetzung,

ETL-Hygienzertifiziert – Hintertür (NH2)

Die Back Door Sanitation Certified Series (NH2) verfügt über die gleichen internen Komponenten und 1-PS-Motor(en) wie unsere HV2-Serie (High Velocity 2), wurde jedoch getestet und zertifiziert, um den ETL Sanitation/ANSI 37-Standard für Wirksamkeit zu erfüllen Umgebungen für die Lebensmittelzubereitung. Es ist in der Lage, Umgebungen zu trennen und Öffnungen mit erheblichen Windlasten bis zu einer Höhe von 12 Fuß zu schützen. Die Standardfarbe ist Titansilber.

Spezifikation
  • The Back Door Sanitation Certified Series (NH2) features the same internal components and 1 horsepower motor(s) as our HV2 (High Velocity 2) Series, but it has been tested and certified to meet the ETL Sanitation/ANSI 37 standard for effectiveness in food prep environments. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernh2-air-curtain-unheated
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC010067
  • ETIM-NameAir curtain without heat exchanger
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11 13
  • OmniClassTitelNon Heated Air Curtains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit