Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVP2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

LVP2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

Google-Übersetzung,

LVP2-Serie mit UVC

Mit wissenschaftlich nachgewiesenen keimtötenden Eigenschaften und einer Oberflächenabtötungsrate von 99,99 % bis 100 % durch UVC/UVV-Lampen beseitigt Mars UVC® ® Krankheitserreger, reduziert VOC-Gerüche und sorgt für eine hervorragende Hygiene. Darüber hinaus bietet Mars UVC® ®
sterilisiert bis zu 99,99 % der in der Luft befindlichen Biokontaminanten in mehreren Durchgängen. Es reduziert die Ansammlung von Krankheitserregern auf der freiliegenden Oberfläche der internen Komponenten des Luftschleiers und minimiert die Neuverteilung von Krankheitserregern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlvp2-series-air-curtain-with-uvc-unheated
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeCA (Clean Air) Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC010067
  • ETIM-NameAir curtain without heat exchanger
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11 13
  • OmniClassTitelNon Heated Air Curtains