Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STD2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

STD2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

Google-Übersetzung,

STD2-Serie mit UVC

Mit wissenschaftlich nachgewiesenen keimtötenden Eigenschaften und einer Oberflächenabtötungsrate von 99,99 % bis 100 % durch UVC/UVV-Lampen beseitigt Mars UVC® ® Krankheitserreger, reduziert VOC-Gerüche und bietet die Gewissheit hervorragender Hygiene. Darüber hinaus sterilisiert Mars UVC® ® in mehreren Durchgängen bis zu 99,99 % der in der Luft befindlichen Biokontaminanten. Es reduziert die Ansammlung von Krankheitserregern auf der freiliegenden Oberfläche der internen Komponenten des Luftschleiers und minimiert die Neuverteilung von Krankheitserregern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstd2-series-air-curtain-with-uvc-unheated
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeCA (Clean Air) Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC010067
  • ETIM-NameAir curtain without heat exchanger
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11 13
  • OmniClassTitelNon Heated Air Curtains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika