Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro
Ambrosia Pro

    Ambrosia Pro

    Google-Übersetzung,

    Ausgangspunkt für die Ambrosia war die Wiederbelebung der traditionellen Linestra-Lampe, um sie zu modernisieren und zu zeigen, dass ein technisch-zielstrebiges Design auch poetisch sein kann. Die Linestra war ursprünglich eine Lichtlinie, die sich zu einem modularen System weiterentwickelte, das sich an jeden Raum anpassen lässt.

    Das Design basiert auf einer röhrenförmigen Struktur mit sanften Linien, die an der Decke befestigt ist und das Licht nach unten lenkt, um jedes Projekt dezent auszuleuchten. Dieses diffuse Licht erfüllt den Raum und verleiht ihm eine besondere Schönheit.

    Dieses Beleuchtungssystem ist in vier voreingestellten Längen von 120 bis 315 cm erhältlich. Mit Verlängerungen von 40 und 60 cm Länge lässt sich die Aufhängehöhe individuell anpassen. So können Sie den Abstand zur Decke variieren und optisch harmonische Kompositionen schaffen.

    Die LED-SMD-24V-Leuchtstoffröhre ist in drei warmen Farbtemperaturen (2200 K, 2700 K und 3000 K) erhältlich und bietet eine einstellbare Lichtstärke. Sie kann entweder auf einer Abdeckung mit integriertem Treiber montiert oder verdeckt und eingelassen werden.

    Diese Kollektion wurde um eine speziell für Arbeitsbereiche mit Bedarf an kontrollierter Beleuchtung entwickelte Version erweitert. Ambrosia Pro verfügt über eine Zellstruktur mit unabhängigen Linsen, die ein gerichtetes Licht erzeugen. Diese Edition passt optisch perfekt zu den anderen Leuchten der Kollektion, eignet sich aber ideal für andere Anwendungsbereiche. Sie ist als horizontale Pendelleuchte in zwei Längen – 120 und 180 cm – und in drei Ausführungen erhältlich: Gold, Edelstahl und Schwarz. Die Deckenbefestigung ist stets schwarz. Ambrosia Pro ist in zwei Farbtemperaturen (3000 K und 4000 K) verfügbar und ermöglicht die Anpassung der Lichtintensität.

    Die Ambrosia entstand als einzigartiges Dekorationsobjekt für eine Multibrand-Luxusboutique in Madrid. Das Studio Ciszak Dalmas und Joan Gaspar überarbeiteten das Design, um Schlichtheit, Funktionalität und Ästhetik zu vereinen. Die lineare, einzigartige Form – ein nahezu flaches Lichtsegment – ​​wurde modular und asymmetrisch gestaltet, um ein sanftes und überraschendes Lichtsystem zu schaffen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerambrosia-pro
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten