Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Google-Übersetzung,
    Der Bankkanal Aluminium ist ein robuster Winkelkanal, der direkt an Schreibtischen, Werkbänken oder unter Regalen montiert werden kann. 105 x 105 mm Geeignet für Schreibtisch-, Bank- oder Arbeitsplattenanwendungen Kann unterteilt werden Vollständig kompatibel mit Sterling Spülstrom- und Datenzubehör Konform bis zu Cat 7a Einstellbare Datenbox 32–47 mm Abgeschirmte Trennwand und Datenboxen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBenchTrunkingAluminium
    • ProduktfamilieTrunking
    • ProduktgruppeAluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)105
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trunking
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit