Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DMX PowerPort 375
Martin

DMX PowerPort 375

Google-Übersetzung,

INDOOR POWER & DATA UNIT FÜR MARTIN CREATIVE LED

Der DMX PowerPort 375 ist ein kompaktes und vielseitiges Netzteil für die gesamte LED-Video-Reihe von Martin Creative, das in DMX-basierten Anwendungen eingesetzt werden kann. Der DMX PowerPort 375 ist mit diesen Produktfamilien kompatibel:

  • Martin VDO Fatron
  • Martin VDO Dotron
  • Martin VDO Sceptron
  • Martin VC-Grid
  • Martin VC-Streifen
  • Martin VC-Punkt
  • Martin Exterieur PixLine
  • Martin Exterior Dot-HP

Das vielseitige Gehäuse des DMX PowerPort 375 unterstützt die Montage von Einzel- und Doppeleinheiten in 19-Zoll-Racks, Wandmontage und Traversen-Hängekonfigurationen. Die robusten Anschlüsse und der eingebaute DMX/RDM-kompatible Splitter erleichtern das einfache Daisy-Chaining zwischen den Geräten, während die lokale Testtaste eine schnelle Systemprüfung ermöglicht, ohne zur Konsole zurückkehren zu müssen.


Spezifikation
  • FEATURES

    • Rack-, truss- and wall-mountable
    • Compact design
    • DMX/RDM IN and THRU
    • Built-in DMX/RDM splitter
    • Hybrid power/data output port
    • Local test button
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDMX-PowerPort-375
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeDMX/RDM Splitters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit