Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head
    Martin

    MAC Viper XIP High-output, full-featured outdoor Moving Head

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    LICHTQUELLE

    • 760 W proprietäre LED-Lichtmaschine
    • 55 x 20 W weiße LEDs
    • Mindestlebensdauer der LED: >50.000 Stunden (weitere Einzelheiten siehe Spezifikationen)

    PHOTOMETRISCHE DATEN

    • Lichtleistung der Lichtmaschine: 56.000 Lumen
    • Lichtleistung der Leuchte: 28.000 Lumen
    • Maximale Lichtstärke: 2,4 Mcd
    • CCT: 5800 K (+/- 250 K)

    OPTIK

    • 150 mm Frontlinse
    • 1:9 Zoombereich (5,7° - 51° Bildwinkel)
    • Hochauflösendes Projektionssystem

    DYNAMISCHE EFFEKTE

    • 0 - 100 % stufenloses Dimmen und Stroboskopeffekte
    • Auswahl aus vier Dimmkurven
    • CMY-Farbmischung
    • Farbtemperaturregelung (5.800 – 2.850 K)
    • Farbrad mit 5 x dichroitischen Filtern, einschließlich Spectral Enhancement Filter
    • Rotierendes Goborad 1 beinhaltet 7 austauschbare Gobos + offen
    • Rotierendes Goborad 2 beinhaltet 7 austauschbare Gobos + offen
    • Gobo-Animationsrad, Indexierung, kontinuierliche Rotation mit variablem Winkel
    • 2 x Frost (Einblendung), Leicht & Schwer
    • 4-Facetten-Prisma
    • Iris
    • Zoom
    • Fokussieren mit automatischer Verfolgung
    • Erweitertes Framing-Modul mit individuellen +/- 30° über den gesamten Strahl und +/- 83° Rotation
    • Schwenk: 540°
    • Neigung: 268°
    • P3-Videomapping der Scheinwerferfarbe und/oder -intensität (6 Segmente)
    • Vorprogrammierte Effekte: Zwei Bereiche vorprogrammierter FX
    • Grün-Magenta-Umschaltsteuerung
    • Virtuelle CTC-Steuerung (2.000 – 12.850 K)

    KÜHLUNG UND LÄRM

    • Geräuscharmes Kühlsystem
    • Vom Benutzer wählbare Ausgabe vs. Lautstärkeregelung

    KONSTRUKTION

    • Höhe (Kopf gerade nach oben): 758 mm (29,8 Zoll)
    • Höhe (maximal): 776 mm (30,6 Zoll)
    • Gewicht: 37,0 kg (81,1 lbs.)

    KONTROLLE

    • DMX-512 Ein-/Ausgang
    • Ethercon Ein-/Ausgang für P3, Art-Net, sACN
    • Eingebauter Ethernet-Switch mit ausfallsicherem Bypass

    Der Martin MAC Viper XIP Moving Head der nächsten Generation vereint die legendäre Viper-Performance, die intelligente Wetterschutztechnologie von Martin XIP und den robustesten Funktionsumfang, den Martin je entwickelt hat. Basierend auf den erstklassigen Funktionen der legendären Viper-Reihe, darunter Viper Profile, Performance, Wash und Wash DX, baut der MAC Viper XIP auf seiner Tradition auf und setzt einen neuen Standard für All-in-One-Performance, Innovation und Zuverlässigkeit.

    Die Kombination aus hoher Lichtleistung und innovativem, zum Patent angemeldetem XIP-Wasser- und Staubschutz macht den MAC Viper XIP nicht nur ideal für eine Vielzahl temporärer, ganzjähriger Außenanwendungen*, sondern sorgt auch für einen außergewöhnlich niedrigen Geräuschpegel im Innenbereich, ähnlich dem flüsterleisen Martin MAC Encore. Ausgestattet mit der maßgeschneiderten Lichtmaschine von Martin Professional erzeugt der MAC Viper XIP einen beeindruckend schmalen, hochauflösenden und kontrastreichen Lichtstrahl von 5° und gewährleistet so eine beispiellose Lumenstabilität über den gesamten Zoombereich.

    Die 28.000 Lumen des MAC Viper XIP übertreffen dank seiner konstanten, konstanten Lichtleistung deutlich größere Produkte auf dem Markt. Die überragende Farbtemperatur von 5800 Kelvin sorgt für optimale Ausleuchtung für Künstler und Szenerie. Der Weißpunkt liegt exakt auf der Schwarzkörperkurve, ohne Grün- oder Magentaverschiebung. Das Ergebnis ist ein klarer Weißpunkt, der beleuchtete Objekte natürlich hervorhebt.

    Dank seiner leistungsstarken Technik ist Martins neuester Moving Head an der Spitze seiner Klasse. Präzise Motorsteuerung sorgt für unübertroffene Schwenk- und Neigegeschwindigkeiten sowie schnelle Reaktionszeiten – entscheidend für Verfolgersysteme und optimale Leistung. Die Farbmischung, die Zoomgeschwindigkeiten und das hervorragende Verhältnis zwischen hoher Bildqualität, geräuscharmem Betrieb sowie geringem Gewicht und kompakter Bauweise machen den MAC Viper XIP zu einem vielseitigen Arbeitstier. Er verfügt außerdem über hochauflösende, leise Dimmfunktion und integriertes Lichtrecycling mit Gobos, das beim Einsetzen von Gobos 25 % mehr Leistung für mehr Leistung und Effizienz ermöglicht. Der MAC Viper XIP ist nicht nur ein Fortschritt in der Moving-Head-Technologie, sondern auch ein wichtiger Innovationstreiber für Scheinwerfer.

    Zusätzlich zu seinem umfangreichen Funktionsumfang nutzt der MAC Viper XIP innovative NFC-Technologie für eine schnelle und einfache Einrichtung über die Martin-App. Darüber hinaus gewährleistet er eine einfache Konnektivität mit den gängigsten Steuerungsprotokollen, darunter DMX, Wireless DMX über Plug-in-Modul, Art-Net, sACN und Martin P3 Control (mit Fail-Safe-Bypass).

    Das neu entwickelte optische System hebt das Kundenerlebnis mit einem hochauflösenden Projektionssystem und unübertroffener Gobo-Projektionsschärfe auf ein neues Niveau. Einzigartig hohe Kontrastwerte gepaart mit brillanten und klaren Linsendesigns sorgen für unvergleichlich gestochen scharfe Lufteffekte.

    Mit seinem kompromisslosen Paket aus leistungsstarker optischer Leistung, der intelligenten XIP-Wetterschutztechnologie, erstklassigem Funktionsumfang, geringem Geräuschpegel, geringem Platzbedarf und einfacher Wartung dominiert der MAC Viper XIP die Kategorie der mittelgroßen bis großen Moving Heads. Von Konzertbühnen über Fernsehstudios und EDM-Festivals bis hin zu Opernhäusern – weltweit führende Designer, Planer und Verleiher können auf das Vertrauen und die Rendite setzen, die nur die MAC Viper-Reihe bietet. Und dieser Viper überzeugt drinnen wie draußen, das ganze Jahr über und bei jedem Wetter. MAC Viper XIP – die LEGENDE schlägt wieder zu.


    Spezifikation
      • Common Applications

        • Versatile for mid- to large moving head applications
        • Suitable for indoor and outdoor use in all weather conditions
        • Ideal for noise-sensitive environments
        • Used in concert stages, TV studios, EDM festivals, and opera houses
        • Trusted by designers, specifiers, and rental companies for reliable ROI
      • Specifications

        • Physical:

          • Weight: 37.0 kg (81.1 lbs.)
          • Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 704 mm (27.7 in + Clearance)
          • Length (head): 594 mm (23.4 in.)
          • Length (base): 429 mm (16.9 in.)
          • Width (base): 281 mm (11.1 in.)
          • Width (across yoke): 479 mm (18.9 in.)
          • Height (head straight up): 758 mm (29.8 in.)
          • Height (maximum): 776 mm (30.6 in.)
        • Dynamic Effects:

          • Pre-programmed effects: Two ranges of FX, independent or synchronized/combined
          • Color mixing: CMY, independently variable 0 - 100%
          • Color wheel: 5 x dichroic filters + open (incl. Spectral Enhancement Filter), indexing, continuous rotation, random color
          • Gobo animation: Interchangeable animation wheel, indexing, continuous rotation with variable angle, speed, and direction
          • Iris: Variable 0 - 100%, pulse effects
          • Zoom: Motorized
          • Color temperature control: Variable 5800 - 2850 K
          • Framing: Rotatable framing module, +/- 83°, 4 x individually controllable full curtain blades (+/- 30°) with 0 - 100% adjustment
          • Prism: 4-facet, indexing, and continuous rotation
          • Frost: 2 x variable (Heavy and Light)
          • Dimmer/shutter: 0 - 100% continuous dimming, regular and random strobe and pulse effects, instant open and blackout
          • Dimming options: Four dimming curves
          • Pan: 540°, coarse & fine control and speed
          • Tilt: 268°, coarse & fine control and speed
          • P3: Video mapping of fixture color and/or intensity with crossfade between DMX and video control
          • Focus: Motorized, range varies with zoom (approx. 4.5 m to infinity)
          • Rotating gobo wheels (2): 7 x interchangeable gobos + open, indexing, continuous rotation, and shake
          • Gobo Color Temperature Correction: Automatic
        • Control and Programming:

          • Control Protocols: DMX, RDM, Art-Net, RDM over Art-Net, sACN, and P3
          • Protocol detection: Automatic
          • Setting and addressing: Display Menu, RDM, RDM over Art-Net or P3
          • DMX Modes: Basic, Extended, and Ludicrous
          • DMX channels: 54 (Basic), 64 (Extended), 70 (Ludicrous)
          • 16-bit Controllable Parameters: Dimming, Color Mixing + CTO, Gobo Rotation, Framing/Framing rotation, Iris, Prism Rotation, Animation wheel Rotation, Zoom, Focus, Pan, and Tilt
          • Fixture Identification: User-settable ID number
          • DMX compliance: USITT DMX512-AR
          • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
          • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
          • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
          • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 5.1.0 or newer
          • DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
          • Ethernet Transceiver: 10/100Mbit (with fail-safe bypass)
          • Firmware update: USB memory device, via DMX using Martin Companion or via Ethernet using P3 System Controller
          • NFC Interface: Martin Companion iOS and Android App
          • Local User Interface: Backlit LCD Display with battery-powered operation
          • Wireless DMX: via Universal Connect Module
        • Optics:

          • Front lens diameter: 150 mm
          • Zoom range: 1:9 (5.7° - 51° field angle)
          • Light source: 55 x 20 W White LEDs in a custom Martin engine
          • Minimum LED lifetime: 50,000 hours (>80% luminous output) / >20,000 hours (>90% luminous output)
          • Maximum Total LED Engine Power: 760 W
        • Photometric Data:

          • Light engine luminous output: 56,000 lumens
          • LED refresh rate: 2,400 Hz
          • Fixture luminous output (With Spectral Enhancement Filter): 18,700 lumens
          • CRI (Color Rendering Index): 90 (+/- 3)
          • Fixture luminous output (Standard): 28,000 lumens
          • CRI: 68 (+/- 3)
          • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): 66 (+/- 3)
          • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): 94 (+/- 3)
          • TLCI (Television Lighting Consistency Index): 44 (+/- 3)
          • CCT: 5,800 K (+/- 250 K)
          • Peak Luminous Intensity: 2.4 Mcd
        • Construction:

          • Housing: High-impact flame-retardant thermoplastic
          • Color: Black
          • Protection rating: IP54
          • RoHS: Compliant
          • REACH: Compliant
        • Gobos:

          • Maximum image diameter: 22 mm
          • External diameter: 27.1 mm +0 / -0.2 mm
          • Maximum gobo thickness: 1.1 mm
          • Coating: Heavy matted aluminum
          • Material: Borofloat 33
        • Installation:

          • Mounting points: 2 pairs of 1/4-turn points for 106 mm center-to-center omega brackets
          • Location: Indoor or Temporary Outdoor use (must be fastened to surface or structure)
          • Orientation: Any, except with display facing upwards in outdoor applications
          • Minimum distance to combustible materials: 0.2 m
          • Minimum distance to illuminated surfaces: 3.25 m
        • Connections:

          • AC mains power in/thru: Neutrik Rean powerCON TRUE1 TOP
          • Firmware from flash memory: USB 2.0 type C port
          • DMX and RDM data in/thru: Neutrik 5-pin locking XLR TOP
          • Ethernet (Art-Net, sACN, and P3) in/thru: Neutrik etherCON TOP
          • Accessory Plug-In: Universal Connect Module Slot
        • Electrical:

          • AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
          • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
          • Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 17.0 A
          • Typical earth-leakage current: 0.7 mA
          • Power Factor: 0.99 @ 100-240 V
          • Max current draw: 11.0 A @ 100 V / 120 V, 5.2 A @ 200 V, 4.6 A @ 240 V
          • Typical current draw: 9.5 A @ 100 V, 7.8 A @ 120 V, 4.4 A @ 208 V, 4.0 A @ 230 V, 3.9 A @ 240 V
          • Power Consumption:
            • Maximum: 1040 W
            • Typical: 945 W
            • Idle: 120 W
            • Hibernation: 6 W
        • Thermal:

          • Cooling: Forced air (temperature regulated, low noise)
          • Maximum ambient temperature: 40° C
          • Minimum ambient temperature: -10° C
          • Maximum surface temperature (steady state): 80° C
          • Total heat dissipation: 3,550 BTU/hr
        • Acoustic Data:

          • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 37.7 dB(A)
          • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): TBD dB(A)
        • Warranty:

          • Fixture: 2 years
          • Light Engine: 5 years
        • Environmental:

          • RoHS: Compliant
          • REACH: Compliant
          • WEEE: Compliant
          • Proposition 65: Compliant
          • FSC: Certified cardboard outer packaging
          • Recycled EPS inner Packaging
        • Efficacy (max output): 29.5 lm/w

        • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 760 lm/kg (345 lm/lb)

        • Approvals:

          • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-17
          • EU safety: EN 60598-2-17, EN 62471, EN 62493
          • EU EMC: EN 55015, EN
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermac-viper-xip-high-output-full-featured-outdoor-moving-head
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit