Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevate Bi-Fold Door
Marvin

Elevate Bi-Fold Door

4.5 von 5 Sternen4.5(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Elevate® Bi-Fold Door lässt sich mühelos gleiten und öffnen, sodass Sie Ihre eigene malerische Aussicht genießen und maximalen Luftstrom in Ihr Zuhause einladen können. Im vollständig geschlossenen Zustand ist die Tür mit schmalen Profilen gestaltet, um Ihr Zuhause mit Licht zu füllen.


  • Innen aus Holz und außen aus Ultrex® Fiberglas
  • Passend für Öffnungen mit einer Breite von bis zu 22 Fuß und einer Höhe von 8 Fuß
  • Wählen Sie aus 28 Konfigurationen
  • Die Fiberglas-Schwelle hält dem Fußverkehr und dem Wetter stand
Spezifikation
    • Bi-part from the center or stack panels to one side
    • Optional quick access panel available
    • Top-hung design for effortless operation
    • Integrated multi-point locking system
    • Performance sill available in Beige or Bronze
    • Weathertight seal for thermal performance rating of LC-PG30-FLD
    • Screen available to keep insects and debris out
Technische Spezifikation
  • Referenznummerelevate-bi-fold-door
  • ProduktfamilieElevate
  • ProduktgruppeDoors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors and windows and glass
  • UNSPSCCode3017
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 14 23
  • Format2014TitelClad Wood Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA