Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate MultiSlide Door
Ultimate MultiSlide Door
Ultimate MultiSlide Door
    Marvin

    Ultimate MultiSlide Door

    4.7 von 5 Sternen4.7(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Ultimate Multi-Slide Door ist mehr als nur eine Panoramatür, sie ist ein Tor zum Leben drinnen und draußen mit einer Leistung, die jedem Wetter standhält, von Küste zu Küste. Gestalten Sie Ihre ideale Aussicht mit Schiebepaneelen, die in Konfigurationen erhältlich sind, die sich in eine Richtung oder teilweise in der Mitte bewegen, und Paneelen, die voll sichtbar im Rahmen gestapelt oder in einer Wandtasche verborgen werden können. Wenn Zugänglichkeit wichtig ist, wählen Sie eine optionale niedrige Schwelle, die einen sanften, bündigen Übergang von drinnen nach draußen gewährleistet. In Größen mit einer Breite von bis zu 56 Fuß oder klein genug, um eine Durchgangsoption in Thekenhöhe für eine Terrasse oder ein Deck zu schaffen, eröffnet diese Tür Möglichkeiten. Funktionen: Wählen Sie aus 22 Betriebskonfigurationen; Verfügbar in Höhen bis zu 10,25 Fuß oder Breiten bis zu 56 Fuß; Einzelne Paneelgrößen bis zu 6 Fuß Breite und über 11 Fuß Höhe erhältlich; Wählen Sie Paneele, die sich in eine Richtung bewegen oder in der Mitte einer Ecke zusammentreffen; Wählen Sie Paneele, die voll sichtbar im Rahmen gestapelt oder in einer Wandtasche verborgen werden können; Es ist auch eine mittig gestapelte 3-Platten-Konfiguration mit einer unbeweglichen Mittelplatte und Bedienfeldern auf jeder Seite verfügbar. Schmale 4 3/4"-Schienen an Ober- und Unterkante machen große Glasplatten zum Blickfang. Motorbetrieb per Druckknopf für einfache Handhabung, selbst bei den größten Größen. Einziehbarer Sichtschutz mit Breiten bis zu 24 Fuß für ungehinderte Sicht verfügbar. Verdecktes Mehrpunktverriegelungssystem für dichte Abdichtung und Sicherheit von oben bis unten. Optionaler versteckter Schlossstatussensor zur Verbindung mit Ihrem Smart Home, um anzuzeigen, wenn die Tür geschlossen und verriegelt ist. Leistungs- und Hochleistungsschwellen verfügbar, zusammen mit einer flachen, bündigen Schwelle in Universaldesign für Barrierefreiheit. Mit IZ3-Küsten-/Hurrikan-Zertifizierung verfügbar. CE-zertifiziert.

    Um eine genaue Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erzielen, besuchen Sie bitte die Marvin-Website für Revit-Außenfarbdateien!

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_ulmsd
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeUltimate Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien Europa Asien