Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
    Marvin

    Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kombinieren Sie Produktinnovation mit purer moderner Ästhetik und das Ergebnis ist wirklich umwerfend. Die Marvin Modern-Linie wurde entwickelt, um groß gebaut zu werden und in großem Maßstab zu funktionieren, ergänzt durch die Kraft kritischer Designdetails.

    Eigenschaften: Große Glasflächen für maximale Sicht mit zahlreichen verfügbaren Konfigurationen und Größen; Gleichbleibende Paneelstärke mit schmalen Holmen und Holmen, unabhängig von Konfiguration oder Größe; Minimalistische Hardware, die für überlegene Funktionalität entwickelt wurde, verfügt über eine schlanke und moderne Form; Drei Schwelleroptionen sind mit Flush, Performance und High Performance erhältlich; Bewertet bis LC-PG40 für beeindruckende Leistung; Über 30 Konfigurationen verfügbar; Unidirektionale Konfigurationen: 1 bis 6 Paneele, erhältlich gestapelt oder in Taschen; Zweiteilige Konfigurationen: 2 bis 10 Paneele, erhältlich gestapelt oder in Taschen; Größe auf Bestellung in bis zu 6' x 12' Platten; Besprechungsholme sind weniger als 3" breit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_mnmsp-biparting
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeModern Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA