Mit der Marvin Signature ™ Modern Multi-Slide Door werden Wände zu einer Gelegenheit für weite Ausblicke und Verbindungen zur Außenwelt. Diese schlanke Tür wurde entwickelt, um die Erwartungen zu übertreffen, und bietet zahlreiche Konfigurationen für eine einfache Bedienung, eine beeindruckende Größe und eine starke thermische Effizienz selbst in den anspruchsvollsten Klimazonen. Eigenschaften: Große Glasflächen für maximale Sicht mit zahlreichen verfügbaren Konfigurationen und Größen; Gleichbleibende Paneelstärke mit schmalen Holmen und Holmen, unabhängig von Konfiguration oder Größe; Minimalistische Hardware, die für überlegene Funktionalität entwickelt wurde, verfügt über eine schlanke und moderne Form; Drei Schwelleroptionen sind mit Flush, Performance und High Performance erhältlich; Bewertet bis LC-PG40 für beeindruckende Leistung; Über 30 Konfigurationen verfügbar; Unidirektionale Konfigurationen: 1 bis 6 Paneele, erhältlich gestapelt oder in Taschen; Zweiteilige Konfigurationen: 2 bis 10 Paneele, erhältlich gestapelt oder in Taschen; Größe auf Bestellung in bis zu 6' x 12' Platten; Meeting-Stile sind weniger als 3" breit.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |