Kombinieren Sie Produktinnovation mit purer moderner Ästhetik und das Ergebnis ist wirklich umwerfend. Die Marvin Modern-Linie wurde entwickelt, um groß gebaut zu werden und in großem Maßstab zu funktionieren, ergänzt durch die Kraft kritischer Designdetails.
Eigenschaften: Große Glasflächen für maximale Sicht mit zahlreichen verfügbaren Konfigurationen und Größen; Gleichbleibende Paneelstärke mit schmalen Holmen und Holmen, unabhängig von Konfiguration oder Größe; Minimalistische Hardware, die für überlegene Funktionalität entwickelt wurde, verfügt über eine schlanke und moderne Form; Drei Schwelleroptionen sind mit Flush, Performance und High Performance erhältlich; Bewertet bis LC-PG40 für beeindruckende Leistung; Über 30 Konfigurationen verfügbar; Unidirektionale Konfigurationen: 1 bis 6 Paneele, erhältlich gestapelt oder in Taschen; Zweiteilige Konfigurationen: 2 bis 10 Paneele, erhältlich gestapelt oder in Taschen; Größe auf Bestellung in bis zu 6' x 12' Platten; Besprechungsholme sind weniger als 3" breit.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |