Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Inswing Door 2 Panel
Ultimate Inswing Door 2 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing Door 2 Panel

    Google-Übersetzung,

    Die Marvin Ultimate Swinging Door vereint schönes Design, fachmännische Verarbeitung und beispiellose Leistung und wurde entwickelt, um selbst die ehrgeizigsten architektonischen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Die 3-Zoll-Pfosten und -Schienen sorgen für klare Linien und eine aufgeräumte Ästhetik. Vier Paneele können kombiniert werden, um große Öffnungen zu schaffen, die großartige Ausblicke und Innenräume bieten, die hell und offen wirken. Die langlebigen Außenteile aus stranggepresstem Aluminium bieten jahrelangen, sorgenfreien Schutz und die warmen Holzinnenteile verleihen jedem Raum ein Gefühl von Luxus.

    Um eine genaue Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erzielen, besuchen Sie bitte die Marvin-Website für Revit-Außenfarbdateien!

    Spezifikation
      • Inswing or Outswing
      • Available in heights up to 10 feet
      • Four-panel configurations in widths up to 14 feet
      • Robust 2¼" standard panel thickness delivers confidence in operating even the largest door panel
      • Unequal panel widths
      • Ultrex® sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system  
      • Adjustable hinges for easy installation and years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_uid_2p
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeUltimate Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit