Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Lift And Slide Door
Marvin

Ultimate Lift And Slide Door

3.7 von 5 Sternen3.7(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Ultimate Lift and Slide Door vereint erstaunlich große Türpaneele mit müheloser Bedienung per Fingertipp dank eines sorgfältig konstruierten Schlittensystems, das die Paneele für eine schwerelose Bedienung aus ihren Schienen hebt. Marvins branchenexklusive Paneelbeschläge verschwinden praktisch und sorgen für minimale visuelle Ablenkung bei Ausblicken von bis zu 47 Fuß Breite. Zahlreiche Paneelkonfigurationen stehen zur Verfügung, um optimal zur Raumaufteilung zu passen, und eine bündige, universell gestaltete Schwellenoption schafft einen unaufdringlichen Übergang von drinnen nach draußen. Funktionen: Wählen Sie aus bis zu 22 Betriebskonfigurationen; Verfügbar in Höhen bis zu 12 Fuß oder Breiten bis zu 47 Fuß; Einzelne Paneelgrößen bis zu 6 Fuß Breite und 12 Fuß Höhe verfügbar; Wählen Sie Paneele, die voll sichtbar im Rahmen gestapelt oder in einer Wandtasche verborgen werden können; Hebe- und Schiebetechnik ermöglicht nahezu mühelose Bedienung; Branchenexklusive flächenbündige Paneelbeschläge sind für eine saubere Optik verborgen; Seitenpfosten und obere Schiene in 4 oder 6 Zoll Breite für modernen oder traditionellen Stil verfügbar; Bündige und vertiefte Schwellenoptionen schaffen nahtlose Übergänge für die Zugänglichkeit; die Performance-Schwellenwertoption bietet außergewöhnlichen Schutz vor den Elementen.

Vollständige Holzproduktdateien sowie Außenfarbdateien für Revit, um eine exakte Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erzielen, finden Sie auf der Marvin-Website!

Technische Spezifikation
  • Referenznummermarvin_ullasd
  • ProduktfamilieSignature
  • ProduktgruppeUltimate Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-12
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien Europa Asien