Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Sliding Door 3 Panel
Marvin

Ultimate Sliding Door 3 Panel

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Ultimate-Schiebetür mit schmalem Profil verfügt über schlanke 3-Zoll-Holme und Schienen für mehr Tageslicht und eine moderne Ästhetik. Bedienkonfigurationen mit einer Breite von bis zu 16 Fuß sorgen für ein großartiges Designelement und können eine schöne Aussicht bieten oder einen Raum mit Licht durchfluten.

AUF EINEN BLICK

  • Außenseite aus extrudiertem Aluminium | Innenausstattung aus Holz
  • Außenlackierung: 19 Farboptionen + individuell
  • Innenausstattung: 6 Holzoptionen + individuell | 2 Lackieroptionen + Grundierung | 6 Beizoptionen + Klarlack
  • Erhältlich bis zu einer Breite von 16 Fuß und einer Höhe von 8 Fuß oder einer Breite von 12 Fuß und einer Höhe von 10 Fuß
Spezifikation
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
    • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
Technische Spezifikation
  • Referenznummermarvin_usd_3p
  • ProduktfamilieSignature
  • ProduktgruppeUltimate Doors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003081
  • ETIM-NameExterior door (wood)
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 32 00
  • Format2014TitelSliding Glass Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 23 13
  • OmniClassTitelSliding All Glass Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA