Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Sliding Door 4 Panel
Ultimate Sliding Door 4 Panel
    Marvin

    Ultimate Sliding Door 4 Panel

    4.9 von 5 Sternen4.9(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,


    Die Ultimate Sliding Narrow Profile-Tür verfügt über schmale 3-Zoll-Pfosten und Schienen für mehr Tageslicht und eine zeitgenössische Ästhetik. Betriebskonfigurationen mit einer Breite von bis zu 16 Fuß sorgen für ein großartiges Designelement und können eine schöne Aussicht bieten oder einen Raum mit Licht durchfluten.

    AUF EINEN BLICK

    • Außenseite aus stranggepresstem Aluminium | Innenseite aus Holz
    • Außenlackierung: 19 Farboptionen + Benutzerdefiniert
    • Innenausbau: 6 Holzoptionen + benutzerdefiniert | 2 Lackoptionen + Grundierung | 6 Beizoptionen + Klarlack
    • Erhältlich in den Breiten bis 16 Fuß und 8 Fuß oder 12 Fuß und 10 Fuß

    Um eine genaue Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erzielen, besuchen Sie bitte die Marvin-Website für Revit-Außenfarbdateien!

    Spezifikation
      • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
      • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
      • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
      • Optional top-hung screen glides smoothly
      • Performance Sill provides water management and easy installation
      • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
      • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_usd_4p
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeUltimate Doors
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 32 00
    • Format2014TitelSliding Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 23 13
    • OmniClassTitelSliding All Glass Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien Europa Asien