Ultimate Sliding French Door G2 4 Panel
Marvin

Ultimate Sliding French Door G2 4 Panel

Google-Übersetzung,


Die Ultimate Sliding French Door G2 verfügt über ein platzsparendes Schiebedesign und bietet schöne, massive Holzumrandungen mit nahezu müheloser Bedienung und Langlebigkeit
Leistungsschweller für Wetterschutz auch in rauen Klimazonen.

AUF EINEN BLICK

  • Außenseite aus extrudiertem Aluminium | Innenausstattung aus Holz
  • Außenlackierung: 19 Farboptionen + individuell
  • Innenausstattung: 6 Holzoptionen + individuell | 2 Lackieroptionen + Grundierung | 6 Beizoptionen + Klarlack
  • Erhältlich bis zu einer Breite von 16 Fuß und einer Höhe von 10 Fuß
Spezifikation
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior with a commercial-grade finish for superior resistance to fading and chalking
    • Robust stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • A traditional panel aesthetic available with 4 ¾" stile and top rail, and an 8 ⅛" bottom rail with optional 4 ¾" bottom rail
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Available with IZ3 coastal/hurricane certification
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles. Optional Square interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging French door G2
Technische Spezifikation
  • Referenznummermarvin_usfdg2_4p
  • ProduktfamilieSignature
  • ProduktgruppeUltimate Doors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • ETIM CodeEC003534
  • ETIM NameExterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 32 00
  • Format2014TitelSliding Glass Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Nordamerika Europa Asien
Australien
Bahamas
Gibraltar
Israel
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
Besondere Gemeinde
Türkei
Kaimaninseln
Kanada
Mexiko
USA