Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modern Outswing Door
Modern Outswing Door
Modern Outswing Door
    Marvin

    Modern Outswing Door

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Modern Swinging Door aus der Marvin Signature® Collection verbindet pure moderne Ästhetik mit branchenführender Leistung für Designflexibilität, um mit Zuversicht zu kreieren. Unsere Modern-Pendeltür, die ein- oder ausschwenkbar erhältlich ist, ist mit demselben innovativen modularen System konstruiert, das es ermöglicht, alle Modern-Produkte miteinander zu verbinden, wodurch es möglich wird, große Konfigurationen vom Boden bis zur Decke zu schaffen, ohne die Wärmeleistung zu beeinträchtigen, selbst unter den härtesten von Klimazonen. Und wie das gesamte Portfolio von Marvin Modern geben Ihnen die minimalistische Hardware, die schmalen Sichtlinien und die sorgfältige Aufmerksamkeit für jedes Detail die Freiheit, das volle Potenzial des modernen Designs zu erleben.

    Spezifikation
    • -Inswing or Outswing

      -Stile and rail dimensions – 3 3/8”

      -Robust 2 1/4” standard panel thickness Narrow 3” stiles and rails, regardless of configuration or size

      -Minimalist handle and escutcheon

      -Two 7” adjustable hinges per panel, all heights up to 12’

      -Ability to mull Modern windows and swing doors directly to swing door jambs

      -Available in X, O, XO, OX, and XX configurations with unequal panel widths

      -Panels can reach heights up to 12 feet, operating widths of 4 feet, and stationary widths up to 12 feet

      -Units with tripane insulated glass achieve U-Values as low as 0.19

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodern-mod
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeModern Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 16 00
    • Format2014TitelComposite Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA