Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAR LINE
STAR LINE

    STAR LINE

    Google-Übersetzung,
    Vollständig aus ABS-Thermoplast hergestelltes Paneel, das den Energieverbrauch senkt, eine gleichmäßige Lichtverteilung bietet und Blend- und Blendeffekte vermeidet (flimmerfreies Paneel). Aus einem Stück gefertigter Rahmen für eine saubere Integration in Decken aller Art. Geeignet für Armstrong-Decken, aber auch gültig für den Einbau in Gipsdecken. Diese LED-Panels sind mit einem prismatischen Diffusor ausgestattet und erreichen eine Unified Glare Rating UGR von weniger als 19. Star Line-Panels sind dank ihrer hochwertigen Leistung zur besten Wahl für die Arbeitsplatzbeleuchtung geworden: gleichmäßige Lichtverteilung, flimmerfreie Beleuchtung und kein Blenden oder Blenden Blendeffekte (UGR kleiner als 19). Geeignet für verschiedene Anwendungen: Büros, Wohnungen, Schulzimmer, Krankenhäuser, Supermärkte usw.
    Spezifikation
    • Power: 40W Input Voltage: 165-265VAC LED chip: 48 pcs 2835 SMD Luminous Efficiency: 120 lm/W CRI>80 CCT: 4000K/5000K Beam angle: 160° IP code: IP20 Operating temperature: -20º ≈ +65ºC Overall dimensions: L595 x W595 x H30 mm Cutting dimensions: L570 x W570 mm Lifespan: 40.000h
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstar-line
    • ProduktfamilieCeiling Mounted
    • ProduktgruppeLED panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)595
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit