Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB–Beam
HB–Beam
HB–Beam

    HB–Beam

    Google-Übersetzung,
    Masonite Beams bieten funktionsangepasste Träger, die den Bauprozess vereinfachen, Abfall reduzieren und durch industrielle Fertigung eine hohe Qualität sicherstellen. Die Bearbeitung erfolgt auf unseren CNC-Maschinen mit einer Genauigkeit von 0,2 mm. Auf Kundenwunsch führen wir zB Lochschnitte, Pass- und Gehrungsschnitte, Verstärkungen, Traufsparren, Stegdämmungen und Spachteln sowie Ankerbleche durch. Wir verpacken funktionsangepasste Träger nach Maß und Typ und liefern verschiedene Arten von Beschlägen, die für die Trägerlieferung geeignet sind.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhbbeam
    • ProduktfamilieConstruction
    • ProduktgruppeBeam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Träger und Unterzüge
    • UNSPSCNameBeams
    • UNSPSCCode301017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBeams
    • Klassifizierung06 06 10.16
    • Format2014TitelWood Beam Schedule
    • OmniClassNummer23-13 35 11 13 13
    • OmniClassTitelBeams

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Dänemark
    Färöer
    Finnland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Norwegen
    Schweden
    Svalbard und Jan Mayen
    Vereinigtes Königreich