Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R–Stands
R–Stands

    R–Stands

    Google-Übersetzung,
    Masonite Beams bieten funktionsangepasste Träger, die den Bauprozess vereinfachen, Abfall reduzieren und durch industrielle Fertigung eine hohe Qualität sicherstellen. Die Bearbeitung erfolgt auf unseren CNC-Maschinen mit einer Genauigkeit von 0,2 mm. Auf Kundenwunsch führen wir zB Lochschnitte, Pass- und Gehrungsschnitte, Verstärkungen, Traufsparren, Stegdämmungen und Spachteln sowie Ankerbleche durch. Wir verpacken funktionsangepasste Träger nach Maß und Typ und liefern verschiedene Arten von Beschlägen, die für die Trägerlieferung geeignet sind.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrstands
    • ProduktfamilieConstruction
    • ProduktgruppeBeam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
    • UNSPSCNameBeams
    • UNSPSCCode301017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBeams
    • Klassifizierung06 06 10.16
    • Format2014TitelWood Beam Schedule
    • OmniClassNummer23-13 35 11 13 13
    • OmniClassTitelBeams
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit