Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO Ecco | Mauerkragen
RONDO Ecco | Mauerkragen
    MASTERTEC

    RONDO Ecco | Mauerkragen

    RONDO Ecco Mauerkragen dichten Rohre und Kabel aus Kunststoff gegen eine Wassersäule von bis zu 70 Metern ab. Die Durchführungen in Betonfundamenten und -wänden werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      TPE

      Anwendungsbereich:

      für Außendurchmesser 107 bis 210 mm

      Gesamtlänge:

      45 mm

      Varianten:

      • Art.-Nr. 091050: RO Ecco 110, Spannbereich 107 - 115 mm
      • Art.-Nr. 091053: RO Ecco 125, Spannbereich 122 - 130 mm
      • Art.-Nr. 091056: RO Ecco 160, Spannbereich 157 - 170 mm
      • Art.-Nr. 091059: RO Ecco 200, Spannbereich 197 - 210 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrondo-ecco
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit