Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO Protect | Mauerkragen
RONDO Protect | Mauerkragen
RONDO Protect | Mauerkragen
RONDO Protect | Mauerkragen
RONDO Protect | Mauerkragen
RONDO Protect | Mauerkragen
RONDO Protect | Mauerkragen
    MASTERTEC

    RONDO Protect | Mauerkragen

    Der Mauerkragen mit maximaler Medien- und Druckfestigkeit

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      modifiziertes TPE

      Anwendungsbereich:

      Klemmbereich 25 bis 710 mm

      Gesamtlänge:

      56 mm

      Varianten (Ø Rohraußendurchmesser) :

      • Art.-Nr. 091227: Ø 25 mm
      • Art.-Nr. 091228: Ø 32 mm
      • Art.-Nr. 091229: Ø 40 mm
      • Art.-Nr. 091230: Ø 50 mm
      • Art.-Nr. 091231: Ø 63 mm
      • Art.-Nr. 091232: Ø 75 mm
      • Art.-Nr. 091233: Ø 90 mm
      • Art.-Nr. 091234: Ø 110 mm
      • Art.-Nr. 091235: Ø 125 mm
      • Art.-Nr. 091236: Ø 140 mm
      • Art.-Nr. 091237: Ø 160 mm
      • Art.-Nr. 091238: Ø 170 mm
      • Art.-Nr. 091239: Ø 180 mm
      • Art.-Nr. 091240: Ø 200 mm
      • Art.-Nr. 091241: Ø 225 mm
      • Art.-Nr. 091242: Ø 250 mm
      • Art.-Nr. 091243: Ø 280 mm
      • Art.-Nr. 091244: Ø 315 mm
      • Art.-Nr. 091245: Ø 355 mm
      • Art.-Nr. 091246: Ø 400 mm
      • Art.-Nr. 091248: Ø 450 mm
      • Art.-Nr. 091250: Ø 500 mm
      • Art.-Nr. 091252: Ø 560 mm
      • Art.-Nr. 091254: Ø 630 mm
      • Art.-Nr. 091256: Ø 710 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrondo-protect
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit