Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STOPPER Distanzrohr
STOPPER Distanzrohr
STOPPER Distanzrohr
STOPPER Distanzrohr
STOPPER Distanzrohr
STOPPER Distanzrohr
STOPPER Distanzrohr
STOPPER Distanzrohr
STOPPER Distanzrohr
    MASTERTEC

    STOPPER Distanzrohr

    Druckwasserdichte Kunststoffmauerstärke mit beidseitigem Konus Ø22 mm

    verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

    Spezifikation
      • druckwasserdichte Kunststoffmauerstärke
      • mit beidseitigem Konus Ø22 mm
      • Erhältlich für Mauerstärken 200 mm bis 400 mm

      Varianten:

      • Art.-Nr. 048200: STOPPER Distanzrohr 22/200 (Ø 22 mm, Länge 200 mm)
      • Art.-Nr. 048240: STOPPER Distanzrohr 22/240 (Ø 22 mm, Länge 240 mm)
      • Art.-Nr. 048250: STOPPER Distanzrohr 22/250 (Ø 22 mm, Länge 250 mm)
      • Art.-Nr. 048300: STOPPER Distanzrohr 22/300 (Ø 22 mm, Länge 300 mm)
      • Art.-Nr. 048350: STOPPER Distanzrohr 22/350 (Ø 22 mm, Länge 350 mm)
      • Art.-Nr. 048365: STOPPER Distanzrohr 22/365 (Ø 22 mm, Länge 365 mm)
      • Art.-Nr. 048400: STOPPER Distanzrohr 22/400 (Ø 22 mm, Länge 400 mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstopper-distanzrohr
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Temporary site equipment
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit