Ein ausgeklügeltes System aus Aluminiumstreifen und verschiedenen Einlagen macht die ALU-Matte äußerst effektiv. Gerippt, gummiert oder gebürstet – die Art Ihres Eingangs bestimmt, welche Einlagen Sie benötigen.
Eine Eingangsmatte bestehend aus gerippten Einlagen in Aluminiumprofilen sorgt für eine äußerst strapazierfähige und feuchtigkeitsabsorbierende Matte, die sich wirklich um die „feinen“ Schmutzpartikel kümmert. Die Aluminiumprofile werden durch Edelstahldraht (Ø3 mm) und Gummistege (3-6 mm) zusammengehalten, was die Reinigung der Eingangsnische erleichtert, da die Matte einfach ausgerollt werden kann. Die Version 14 ist für Eingänge mit normalem Verkehr konzipiert, während die Version 17 für starken Verkehr gedacht ist. Die Version 22 empfiehlt sich für Eingänge mit starkem Verkehr; Er kann Einkaufswagen, Rollstühle, Kinderwagen, Buggys usw. transportieren.*Die Rippeneinlagen können auch mit Gummieinlagen und Kratzeinlagen kombiniert werden. Für den Innenbereich.
Die ALU-Matte ist beständig gegen:
• Salz-/Schneeschmelzprodukte
• Allgemeine chemische Produkte, die kein Chlor enthalten.
Eingangsmatten mit gerippten Einlagen sind ideal für Zone 2 in Eingängen mit drei separaten Zonen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |