ALU MAT WIDE - Eingangsmatte mit Gummieinlagen.
Das clevere System mit Aluminiumprofilen und unterschiedlichen Einlegearten macht die ALU MAT WIDE sehr effektiv. Textil, Gummi oder Bürsten – die Art Ihres Eingangs bestimmt, welcher Einsatz benötigt wird.
Die Eingangsmatte mit den Aluminiumprofilen WIDE ist eine stilvolle, dichte Matte, bei der sich der Schmutz auf der Oberseite der Matte sammelt. Sie eignet sich sehr gut zum Abdecken größerer Flächen, mit den breiten Profilen erhalten Sie eine sehr langlebige Matte. Einsätze aus Gummi oder Bürsten sorgen für die beste Abstreiffunktion, während ein Textileinsatz sowohl Abstreif- als auch Trockenfunktion bietet. Die Aluminiumprofile werden durch Gummiverbinder zusammengehalten, die die Matte rollbar machen.
Die Matte kann sowohl in einen Schacht oder als Überkopfmatte gelegt werden, dann empfiehlt sich die Verwendung einer Rampe um die Matte herum.
ALU MAT ist beständig gegen:
- Salz-/Schneeschmelzmittel
- Grundlegende chemische Mittel, die kein Chlor enthalten.
Die Eingangsmatte ALU MAT WIDE mit Gummi- oder Bürsteneinlage eignet sich am besten für die Zonen 1 und 2, also einen Eingang, der aus drei Zonen besteht.
Die Eingangsmatte ALU MAT WIDE mit Textileinlage passt am besten in die Zonen 2 und 3, in einen Eingang, der aus drei Zonen besteht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |