Ein ausgeklügeltes System aus Aluminiumstreifen und verschiedenen Einlagen macht die ALU-Matte äußerst effektiv. Gerippt, gummiert oder gebürstet – die Art Ihres Eingangs bestimmt, welche Einlagen Sie benötigen.
Eine Eingangsmatte bestehend aus Gummieinlagen in Aluminiumprofilen sorgt für eine äußerst strapazierfähige Matte, die einen Großteil des groben Schmutzes abstreift, bevor er den Eingang erreicht. Die Aluminiumprofile werden durch Edelstahldraht (Ø3 mm) und Gummistege (3-6 mm) zusammengehalten, was die Reinigung der Eingangsnische erleichtert, da die Matte einfach ausgerollt werden kann.
Die 14-Profil-Version ist für Eingänge mit normalem Verkehr gedacht, während die 17-Profil-Version für starken Verkehr gedacht ist. Die Version 22 empfiehlt sich für Eingänge mit starkem Verkehr; Es kann Einkaufswagen, Rollstühle, Kinderwagen, Buggys usw. transportieren.* Für den Außen- und Innenbereich. Die Gummieinlagen können auch mit Rippeneinlagen und Kratzeinlagen kombiniert werden.
Die ALU-Matte ist beständig gegen:
• Salz-/Schneeschmelzprodukte
• Allgemeine chemische Produkte, die kein Chlor enthalten.
Eingangsmatten mit Gummieinlagen sind ideal für Zone 1 oder 2 in einem Eingang mit drei separaten Zonen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |