Ein durchdachtes System aus Aluminiumprofilen und verschiedenen Einlagen macht die ALU-Matte besonders effektiv. Riffel-, Gummi- oder Bürsteneinlagen – je nach Eingangsart entscheiden Sie, welche Einlagen Sie benötigen.
Eine Eingangsmatte aus Abstreifereinsätzen in Aluminiumprofilen verleiht der Matte eine zusätzliche Abstreiffunktion und ist äußerst langlebig. Die Aluminiumprofile werden durch Edelstahldrähte (Ø3 mm) und Gummitrenner (3-6 mm) zusammengehalten, die die Reinigung der Eingangsnische erleichtern, da die Matte einfach weggerollt werden kann. Die Version 18 ist für Eingänge mit normalem Verkehr vorgesehen, während die Version 20 für stark frequentierte Eingänge vorgesehen ist. Die Version 25 wird für stark frequentierte Eingänge empfohlen; sie ist für Einkaufswagen, Rollstühle, Kinderwagen, Buggys usw. geeignet.* Die Abstreifereinsätze können auch mit Riffeleinsätzen und Gummieinsätzen kombiniert werden. Für den Außen- und Innenbereich geeignet.
Die ALU-Matte ist beständig gegen:
• Salz-/Schneeschmelzprodukte
• Allgemeine chemische Produkte, die kein Chlor enthalten.
Eingangsmatten mit Abstreifereinlage sind ideal für die Zonen 1 oder 2, bei einem Eingang mit drei getrennten Zonen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |