Zur Herstellung des taktilen Mattierungsstreifens aus Edelstahl wird Fräsen verwendet. Zur Orientierung von Sehbehinderten werden Streifen in bestimmten Abständen angebracht. Die Installation erfolgt durch Bohren in den Untergrund, drei Löcher pro Streifen und ein Loch pro Niet. Für die Lochplatzierung wird eine Schablone verwendet. Die Befestigung der Befestigungselemente erfolgt mit dem empfohlenen Kleber, der in die Bohrlöcher aufgetragen wird. Wenn Sie nicht in den Untergrund bohren möchten, stehen Ihnen auch Leisten und Nieten ohne Befestigungsmittel zum Verkleben oder Anbringen von Klebeband zur Verfügung.
Erhältlich in einer Höhe von 3-5 mm. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine spezielle Version wünschen oder Hilfe bei der Installation benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |