Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCRAPER GRID
SCRAPER GRID
    MATTING

    SCRAPER GRID

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Architektonisch ansprechende Abstreifgitter für individuelle Lösungen in Form und Funktion. Geeignet für alles, von größeren Eingängen in Stadien und Einkaufszentren bis hin zu kleineren Eingängen. Ein hochbelastbares Abstreifgitter mit sehr guter Abstreiffähigkeit und Durchlässigkeit. Der Eingangsbereich soll viele Jahre lang schön frisch aussehen und gleichzeitig pflegeleicht und pflegeleicht sein. Ein Kratzgitter ist eine gute Ergänzung zu allen unseren Eingangsmatten. Für den Außenbereich geeignet, widersteht sowohl Wetter als auch Wind und eignet sich für alle Eingänge, bei denen eine nahezu wartungsfreie Schmutzauffangfunktion gewünscht wird, am besten in einer tieferen Nische. Das Gitter wird standardmäßig in 25 und 30 mm Höhe gefertigt und kann zusätzlich mit höhenverstellbaren Stützbeinen ausgestattet werden.

    Bei Bestellung bitte Maße angeben; Die Höhe der Stützstäbe wird an die Spannweite und die voraussichtliche Belastung des Gitters angepasst. Die Stützstäbe liegen parallel zur Strömungsrichtung. Gitterroste werden aus feuerverzinktem Stahl hergestellt und garantieren eine konstante und exakte Maschenweite mit Blech in beide Richtungen, entweder mit oder ohne gezackte Querstangen für maximale Rutschfestigkeit/extra Abstreifleistung.

    Spezifikation
    • Material: Hot galvanised steel.

      Measurements: Please specify dimensions when ordering. Mesh size c/c 33 x 11 mm.

      Properties: Excellent scraping function, non-slip.

      Guarantee: 2 years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerentr_grid
    • ProduktfamilieEntrance Mats
    • ProduktgruppeMat
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)29.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEntrance mats

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden