Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JAGUAR ECO scraper mat
JAGUAR ECO scraper mat
JAGUAR ECO scraper mat
JAGUAR ECO scraper mat
    MATTING

    JAGUAR ECO scraper mat

    Google-Übersetzung,

    Die JAGUAR ECO-Matte ist ein PVC-freies Produkt aus 50 % Recyclingmaterial. Es handelt sich um eine langlebige modulare Matte aus TPE (Thermoplastisches Elastomer) für Eingänge mit hohen Anforderungen. Offenes Lochmuster, das große Mengen Schmutz aufnimmt. Erhältlich in vier Höhen und kann in den gewünschten Abmessungen bestellt werden.

    JAGUAR ECO ist extrem langlebig und eignet sich ideal für anspruchsvolle Eingänge mit starkem Verkehr; die Abstreifferse kratzt den Schmutz sehr effektiv ab. Das offene Lochmuster kann große Mengen Schmutz aufnehmen, ohne schmutzig auszusehen. Es wird kein Schmutz mehr in die Räumlichkeiten getragen, der Bodenverschleiß wird reduziert und der Boden sieht sauberer und frischer aus. Das geringe Gewicht der Matte erleichtert das Aufrollen, um Sand und Kies zu entfernen, was weniger schwere Hebearbeiten und eine bessere Arbeitsumgebung für das Reinigungspersonal bedeutet.

    Die Rückseite ist in zwei Richtungen entwässert, um optimales Ablaufen und Verdunsten zu gewährleisten. Die attraktive Oberflächenbeschaffenheit ist sehr schmutzabweisend und sorgt für einen einladenden und frischen Eingangsbereich.

    Die Matte ist in vier Höhen erhältlich: 12 mm, 16 mm, 20 mm und 25 mm. Sie besteht aus einem modularen System von 400 x 100 mm. Sie können eine verlegefertige Matte nach Ihren Maßen kaufen. Sie wird dann als Rechteck mit dem nächsten Übermaß gefertigt. Die Matte kann dann einfach vor Ort zugeschnitten werden, um die perfekte Passform zu gewährleisten. Alternativ können Sie einzelne Module bestellen und die Matte selbst zusammenbauen; diese Module lassen sich ohne Spezialwerkzeug einfach zusammenfügen.

    Wir bieten 5 Jahre Herstellergarantie, so dass bei einer Beschädigung Ihrer Matte das beschädigte Modul problemlos vor Ort ausgetauscht werden kann. Dies macht die Jaguar ECO-Matte zu einer langfristigen und äußerst wirtschaftlichen Alternative.

    Spezifikation
    • Environment: For indoor and outdoor use, 12 mm suitable for low traffic. 16-25 mm suitable for medium/high traffic entrances.

      Property: Good scraper function, Non-slip, double-drained backing.

      Material: Thermoplastic elastomer TPE with 50% recycled material.

      Thickness: 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

      Colour: Black

      Temperature: -35 °C - +70 °C

      Fire protection: EN 13501: CFl – s1

      Slip resistance: DIN 51130: R10

      Care: Rollable, vacuumed and rinsed when needed.

      Guarantee: 5 year

      Packaging: Module 40x10 cm. Packaging 12, 16, 20 mm, 24 modules = 0,96 m². 25 mm packaging, 20 modules = 0,8 m².


      www.byggvarubedomningen.se


      JAGUAR MAT - BVD-ID: 52354

      www.sundahus.se

      matting entrématta torkmatta torkmattor skrapmatta hållbarhet nedsänkta mattor ingjutningsram ingjutningsramar entremattor entrematta dörrmattor dörrmatta gummimattor gummimatta skrapgaller gångmattor gångmatta bvb pvc-fri entrance mat drying mat drying mats scraper mat durability submerged mats moulding frame moulding frame entrance mats entrance mat door mats door mat rubber mats rubber mat scraping grid walking mats walking mat pvc free

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjaguar-eco-mat
    • ProduktfamilieEntrance Mats
    • ProduktgruppeMat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-02
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEntrance mats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit