HENRY® 430 ClearPro™ ist ein hochwertiger, klarer, dünn aufzutragender Klebstoff, der für die Verlegung von Vinyl-Fliesen (VCT) in Wohn- und Gewerbeanlagen entwickelt wurde. HENRY® 430 hat eine Verarbeitungszeit von bis zu 24 Stunden, trocknet klar und hat eine ausgezeichnete Anfangsgriffigkeit und ultimative Haftfestigkeit.
Hauptmerkmale
24 Stunden Arbeitszeit.
Hervorragender Anfangsgriff
Alkali- und feuchtigkeitsbeständig bis 95 % RH
Kann über „Cutback“-Kleberresten verwendet werden
Trocknet klar – Kreidelinien scheinen durch
Hervorragende Abdeckung – bis zu 1.400 Quadratfuß.
Lösungsmittelfrei
Antimikrobieller Produktschutz
Normen
Grüne Linie
SystemOne™
FloorScore®
HENRYs beste eingeschränkte 10-Jahres-Garantie
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |