Die JAGUAR-Matte ist extrem langlebig und eignet sich ideal für anspruchsvolle Eingangsbereiche mit starker Nutzung. Die Abstreifferse kratzt den Schmutz sehr effektiv ab. Das offene Lochmuster kann große Mengen Schmutz aufnehmen, ohne schmutzig auszusehen. Es wird kein Schmutz mehr in die Räumlichkeiten getragen, der Bodenverschleiß wird reduziert und der Boden sieht sauberer und frischer aus. Das geringe Gewicht der Matte erleichtert das Aufrollen, um Sand und Kies zu entfernen. Dies führt zu weniger schweren Hebevorgängen und einer besseren Arbeitsumgebung für das Reinigungspersonal.
Die Rückseite ist in zwei Richtungen entwässert, um optimales Ablaufen und Verdunsten zu gewährleisten. Die attraktive Oberflächenbeschaffenheit ist sehr schmutzabweisend und sorgt für einen einladenden und frischen Eingangsbereich.
Die Matte ist in vier Höhen erhältlich: 12 mm, 16 mm, 20 mm und 25 mm. Sie besteht aus einem modularen System von 400 x 100 mm. Sie können eine verlegefertige Matte nach Ihren Maßen kaufen. Sie wird dann als Rechteck mit dem nächsten Übermaß gefertigt. Die Matte kann dann einfach vor Ort zugeschnitten werden, um die perfekte Passform zu gewährleisten. Alternativ können Sie einzelne Module bestellen und die Matte selbst zusammenbauen; diese Module lassen sich ohne Spezialwerkzeug einfach zusammenfügen.
Wir bieten 5 Jahre Herstellergarantie, so dass bei einer Beschädigung Ihrer Matte das beschädigte Modul problemlos vor Ort ausgetauscht werden kann. Dies macht die Jaguar Mat zu einer langfristigen und äußerst wirtschaftlichen Alternative.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |