Durch Fräsen wird das mattierende Edelstahl-TPU (Edelstahl 316) hergestellt. Mit farbigen TPU-Inlays für zusätzlichen Kontrast. Zur Orientierung von Sehbehinderten werden Streifen in bestimmten Abständen angebracht. Die Montage erfolgt durch Bohren in den Untergrund, drei Bohrlöcher pro Leiste und ein Loch pro Niete. Für die Lochplatzierung wird eine Schablone verwendet. Die Befestigung der Befestigungselemente erfolgt mit dem empfohlenen Kleber, der in die Bohrlöcher aufgetragen wird. Wenn Sie nicht in den Untergrund bohren möchten, sind auch Leisten und Nieten ohne Befestigungselemente erhältlich, die durch Anbringen von Klebeband verklebt werden können. Sie sind auch in einer Höhe von 3 mm erhältlich.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine spezielle Version wünschen oder Hilfe bei der Installation benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |