Das taktile Leitsystem aus TPU (Polyurethan) ist ein taktiles, visuelles Produkt, das für Innen- und Außenflächen geeignet ist. Diese Fliesen sind dank des hohen optischen Kontrasts zur Oberfläche leicht zu erkennen. Das Material und die sandgestrahlte Oberfläche sorgen dafür, dass diese rutschfesten Platten auch bei Feuchtigkeit sicher begehbar sind. Die Fliesen werden auf vorhandene Oberflächen geklebt und auf einer trockenen Oberfläche (über +5 °C) verlegt. Kann in stark frequentierten Bereichen verlegt werden.
Eigenschaften/Vorteile
• Deutlicher farblicher und klanglicher Unterschied zum angrenzenden Untergrund.
• Schalldämmung.
• Rollstuhlgerecht.
• Schnelle und einfache Installation.
• Leicht sauber zu halten.
• Lange Lebensdauer.
• UV-stabil (gilt nicht für Weiß).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |