Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mattONE 325 monolithic wall AAC
mattONE 325 monolithic wall AAC
mattONE 325 monolithic wall AAC
mattONE 325 monolithic wall AAC
mattONE 325 monolithic wall AAC
    mattONE

    mattONE 325 monolithic wall AAC

    Google-Übersetzung,
    mattONE® 325 Porenbeton, hervorragende Qualität für Außenwände, ohne Verwendung zusätzlicher Dämmstoffe. Leistungsstarke Isolierung, akustische Isolierung, hohe hygrothermische Eigenschaften, gute mechanische Beständigkeit und beachtliche Brandbekämpfungseigenschaften sind garantiert. Die mattONE®-Blöcke aus autoklaviertem Porenbeton mit 325 kg / m³ sind eine gültige Alternative zur herkömmlichen nicht tragenden Mauerwerkswand und gewährleisten: 1- Einfachheit und Installationsgeschwindigkeit 2- Dünnschichtfugen (1,5 mm) mit einem Spezial Zementmörtel mit Beseitigung der weit verbreiteten Wärmebrücken; 3- flexible Planung und einfache Standortverwaltung; 4- Verringerung des Energieverbrauchs für die Klimatisierung von Gebäuden.
    Spezifikation
    • "Non-load-bearing masonry wall made by autoclaved aerated concrete blocks 325, produced in Italy, with CE marking in Category I compliant with the UNI EN 771-4 standard, with smooth vertical surfaces or tapped joints, horizontally and vertically linked with a thin layer of MALTA COLLANTE “mattONE” gray or white (according to EN 998-2: 2010 type T-M5), able to guarantee the specified performance, spread with a special toothed trowel. The anchoring to the load-bearing structures is made by adhesive mortar M10 (EN 998-2: 2010) Physical, mechanical and thermo-hygrometric characteristics: dimensions: thickness 20/24/30/36/40/42/45/50 cm, height 25 cm, length 62.5 cm gross dry density block 325 kg / mc elasticity module E = 1700 N / mmq dimensional stability (shrinkage) ≤ 0.1 mm / m thermal conductivity λ10dry ≤ 0.078 W / mK increase in thermal conductivity ≥ 20% (UNI EN ISO 10456) vapor diffusion coefficient μ = 5 ÷ 10 thermal transmittance U: 0.40 / 0.33 / 0.27 / 0.227 / 0.205 / 0.196 / 0.183 / 0.170 .... W / mqK noise reduction Rw: 44/46/47/49/50/50/51/52 .... dB fire resistance El 240 reaction to fire Euroclass A1 "
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummermattONE-325
    • Produktfamiliewalls
    • ProduktgruppeExternal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Tiefe (mm)625
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPorenbeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit